Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                               Super HC® & HI-Power® PowerBand®

Der Gates Super® HC PowerBand® Verbundkeilriemen wird speziell empfohlen, wenn Einzelriemen schlagen, sich verdrehen oder aus den Scheibenrillen springen; so z.B. auf Antrieben, die Impuls- oder Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Ein PowerBand® besteht aus mehreren Keilriemen, die durch eine widerstandsfähige Rückendecke zusammengehalten werden.
Der Super® HC PowerBand® gibt es in folgenden Profilen: SPB, SPC, 8V/25J, 9J und 15J. Hi-Power® B-, C- und D-Profile sind auf Anfrage lieferbar.

Markierung

Dauerhafte Markierung gibt Typ und Abmessungen an.

Konstruktion

• Schmalprofil (Super HC® PowerBand®).
• Ummantelte Konstruktion.
• Das starke Verbindungsband regelt den Abstand zwischen den Keilriemen und
verhindert, dass die Keilriemen sich seitwärts verdrehen.
• “Flex-bonded” Zugstränge werden zu einer Einheit mit dem Keilriemen vulkanisiert und gewährleisten eine bessere Beständigkeit gegen Zug- und Biegekräfte, sowie Stoßbelastung.
• Konkave Flanken und gewölbte Oberseite.
• Doppelte “Flex-Weave®” Gewebeschicht auf dem Rücken schützt den Keilriemen vor Verschleiß, vor allem wenn Rückenspannrollen eingesetzt werden.
• Elastomermischung schützt den Riemen vor Hitze, Ozon und Sonnenlicht.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).

Vorzüge

• Läuft gleichmäßig und besonders stabil sogar auf den schwierigsten Antrieben.
• Besonders beständig gegen Vibrationen.
• Temperaturbereich: -30°C bis zu +60°C.
• Erlaubt den Entwurf ökonomischer Antriebe.
• Raum- und Gewichtsersparnisse dank hoher Wirtschaftlichkeit.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend