Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                        PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH

Der PowerGrip® Synchronriemen mit klassischer, trapezförmiger Verzahnung bietet eine wartungsfreie und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben. Heutzutage reicht der Anwendungsbereich vom PowerGrip® von Kleinantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwermaschinenantrieben (Ölpumpen, usw.).

Markierung

Eine dreiteilige Bezeichnung auf dem Riemenrücken gibt Länge, Teilung und Breite an.

Konstruktion

• Trapezförmige Verzahnung.
• Präzise Zahnformen und exakter Abstand der Elastomerzähne.
• Glasfaser-Zugkörper.
• Nylonüberzug, der die Zähne vor Abnutzung schützt.
• Erhältlich in folgenden Standardteilungen nach der ISO-Norm 526 : MXL, XL, L, H, XH, XXH.
Für Beschreibung und Abmessungen des MXL-Synchronriemens, siehe den Abschnitt über PowerGrip® MXL auf Seiten 51-52.

Vorzüge

• Leistungsübertragung bis zu 150 kW und Drehzahlen bis 10.000 min-1.
• Umfangsgeschwindigkeit bis 80 m/s.
• Formschlüssige Kraftübertragung.
• Konstante Winkelgeschwindigkeit.
• Wirkungsgrad bis zu %.
• Geringe Vorspannung reduziert die Lagerbelastung auf ein Minimum.
• Wartungsfreier Dauerbetrieb.
• Großer Leistungs- und Drehzahlbereich.
• Kompakte Bauweise.
• Hohe Wirtschaftlichkeit.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend