Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                             Transmotion™

TransMotion™ von Gates ist der leistungsfähigste Riemen für Förderanlagen
auf dem Markt. Er bietet eine 100%ige Zuverlässigkeit wenn er zum Antrieb
von Förderbändern in den verschiedensten Industrien verwendet wird.
TransMotion™ übertrifft Rollenketten und andere Hochleistungszahnriemen
aus Gummi.

Markierung

Eine dreiteilige Bezeichnung auf dem Riemenrücken gibt die Wirklänge, Teilung und Riemenbreite in Millimetern an.

Konstruktion

• Technologisch fortschrittliche Kombination aus Elastomerzähnen und -rücken, und Nylongewebe.
• Der spezielle Zugcord wird durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Zahnübersprung und Stoßbelastungen gekennzeichnet. Kann dank diesem speziellen Zugcord in Industriewaschanwendungen eingesetzt werden.
• Der beständige Elastomerrücken schützt den Riemen vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung.
• Die fortlaufend spiralförmig aufgewickelten Glasfaserzugstränge zeichnen sich durch eine große Zugfestigkeit, außerordentlich gute Biegewilligkeit und geringe Dehnung aus.
• Der Nylonüberzug mit niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
• Die genaue Form und Teilung der Elastomerzähne garantieren einen exakten Eingriff mit den Zahnlücken der Zahnscheibe.

• Statisch leitfähig (ISO 9563) und kann demnach unter den in der ATEX-Richtlinie 94/9/EC beschriebenen Bedingungen angewendet werden. Zertifikate auf Anfrage verfügbar.

Vorzüge

• Kompakte und leichte Antriebe.
• Hohe Positioniergenauigkeit.
• Verbessertes Zahnübersprungverhalten.
• Geringe Geräuschentwicklung.
• Kosteneinsparungen, längere Laufzeit und geringer Wartungsbedarf.
• Geeignet für Scheiben vom Typ HTD® und RPP.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend