Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

October, 2013

Contact: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

Extension de la gamme de thermostats Gates

Ayant forgé sa réputation en tant que spécialiste des systèmes de transmission, Gates compte également parmi les plus grands fournisseurs européens de composants pour systèmes de refroidissement. Grâce à l'ajout de 64 nouveaux thermostats, Gates s'impose une fois de plus comme le principal fournisseur de thermostats de qualité équivalente à la première monte.

Les thermostats régulent avec précision le débit du liquide de refroidissement passant à travers le radiateur et empêchent le moteur de surchauffer ou de refroidir excessivement. Grâce à leur conception de première monte, les thermostats Gates s'intègrent parfaitement, préviennent toute fuite et garantissent une température du moteur conforme aux caractéristiques techniques de l'équipement d'origine.
 
Une nouvelle brochure, publiée en 11 langues, présente l'ensemble de la gamme de thermostats Gates, dont les thermostats de cire traditionnels, les boîtiers de thermostat et les thermostats de cire à commande MAP.
 
Les thermostats de cire à commande MAP constituent la grande nouveauté de la gamme Gates.  Ce type de thermostat ultra sophistiqué est commandé par le système de gestion de moteur qui régule une résistance installée dans l'élément en cire du thermostat. Cette nouvelle technologie permet une amenée en température plus précise du moteur, ainsi qu’un réglage continu de la température du liquide de refroidissement en fonction des conditions de conduite.
 
Dès lors, cette gamme offrant une très grande couverture du parc automobile pour un nombre minimum d'unités en stock, permet de réduire la consommation de carburant, les émissions et le degré d'usure, pour une durabilité optimale.  Les stocks peuvent en effet être réduits car la gamme de thermostats Gates est fournie avec différents joints et bagues d'étanchéité, afin qu'une même référence de thermostat puisse être utilisée pour toute une série de types de véhicules.
 
En plus des thermostats, Gates fournit également une large gamme de flexibles de refroidissement, de connecteurs pour tuyaux de chauffage, de bouchons de radiateur et vase d’expansion.  Pour plus d’informations sur les applications et les tailles, consultez le catalogue d'applications Gates en ligne : www.gatesautocat.com. Accessible depuis votre mobile, ce catalogue peut donc être consulté n'importe où et à toute heure