Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

July, 2013

Contact: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

Une gamme complète de bouchons de réservoir et d’adaptateurs pour GPL

Fournisseur renommé dans le domaine des pièces de première monte et de rechange pour le secteur de l'automobile, Gates propose désormais une large gamme d'accessoires pour GPL, comprenant notamment des adaptateurs et des bouchons de réservoir, pour que les voitures particulières puissent disposer d'un système de carburant d'une fiabilité optimale.
 
Chaque année, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des voitures fonctionnant au moyen d'un gaz liquéfié, appelé le GPL. Un véhicule fonctionnant au gaz permet non seulement de préserver l'environnement, grâce à une réduction des émissions nocives par rapport à son équivalent à essence, mais se révèle également plus sûr et, surtout, moins cher qu'un véhicule traditionnel. En Europe, le GPL est distribué via un réseau comptant plus de 20 000 stations-service.
 
Le réservoir d'une voiture au GPL doit pouvoir gérer un liquide sous pression sans risque de fuite, et être refermé en toute sécurité, grâce à un bouchon GPL permettant de protéger l'orifice de remplissage, en veillant à ce qu'aucune saleté ou eau ne puisse pénétrer dans le goulot de remplissage. Grâce à sa conception en plastique, le bouchon Gates permet au réservoir de respirer. En cas de perte ou de détérioration du bouchon d'origine, la nouvelle gamme Gates propose une solution de rechange adaptée, incluant notamment des possibilités de verrouillage afin de protéger le bouchon contre le vol.
 
Cependant, les raccordements n'étant pas universels, les conducteurs amenés à voyager souvent à l'étranger ont besoin d'au moins 3 adaptateurs de remplissage GPL différents, selon la région d'Europe où ils se trouvent. C'est la raison pour laquelle  Gates a ajouté une gamme d’adaptateurs pouvant être utilisés dans différents pays. Sa conception en laiton permet de garantir des performances optimales dans un environnement hautement corrosif.
 
Pour de plus amples informations, consultez la nouvelle brochure Gates (E/70534), désormais disponible en 9 langues.