Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

June, 2013

Contact: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

UNE APPLICATION POUR SMARTPHONE À LA POINTE DE L'INNOVATION Une nouvelle approche en matière de diagnostic de l'usure des courroies striées

Facile d'utilisation, l'application PIC (Part Image Capture) Gauge de Gates pour smartphone permet d’évaluer avec rapidité et précision l’usure de la courroie. Il s'agit du tout premier outil numérique de ce type sur le marché. Cette application a été spécialement conçue pour être utilisée par des techniciens professionnels, afin de pouvoir diagnostiquer de façon plus précise l'usure des courroies striées.

Avec le temps, les courroies EPDM perdent progressivement du caoutchouc. Cette perte de matière vient affaiblir les performances des courroies. Lorsqu'une courroie striée ne fonctionne plus correctement, elle risque d'endommager d'autres composants du système de transmission auxiliaire.

Grâce à l'application PIC Gauge de Gates, les garagistes peuvent rapidement identifier s'il est nécessaire de remplacer la courroie,  et ainsi prévenir toute panne coûteuse ou toute situation potentiellement dangereuse pour le conducteur.

En vue de quantifier la perte de matière au niveau de la courroie, l'application PIC Gauge embarque une technologie d'imagerie numérique de pointe en instance de brevet, reposant sur les normes du secteur. Les résultats sont communiqués immédiatement. En outre, ils peuvent être enregistrés et récupérés ultérieurement.

Afin de déterminer le degré d'usure des stries de la transmission auxiliaire, l'application PIC Gauge se base sur une photographie prise au moyen de l'appareil photo du smartphone, et s'appuie sur une technologie en instance de brevet. La perte de matière au niveau de la courroie est analysée et renvoie l'une des trois recommandations suivantes pour la courroie : Conforme, Usure détectée ou Remplacer la courroie.

Un véhicule sur cinq du parc automobile doit remplacer sa courroie striée. Grâce à une détection précise de l'usure de la courroie, de meilleures recommandations de remplacement, des clients satisfaits et une hausse des ventes seront au rendez-vous.

L'application peut être utilisée lorsque le moteur est en marche ou à l'arrêt. Elle peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store Apple ou sur Google Play. Pour de plus amples informations ou pour consulter notre guide d'utilisation, rendez-vous sur : PicGauge.eu.