Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

May, 2013

Contact: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

Gates Polska : déjà cinq millions de kits PowerGrip® fabriqués

En juin 2013, la section d'assemblage des kits de l'usine Gates basée à Legnica (Pologne) célèbrera son cinq millionième kit PowerGrip® – un résultat impressionnant en peu de temps. Début 2011, Gates a installé une chaîne de montage de kits à la pointe de la technologie dans sa grande usine européenne ultramoderne de transmission de puissance, Gates Polska.

L'usine polonaise produit différents composants destinés à être utilisés dans toutes les usines européennes, ainsi qu'une large gamme de courroies synchrones et trapézoïdales destinées aux applications industrielles et automobiles. Outre des kits PowerGrip® SBDS (Système de transmission par courroies synchrones), l'usine assemble également depuis quelques mois des kits Micro-V® ABDS (Système d’entraînement auxiliaire). A l'instar de toutes les usines européennes Gates, Gates Polska et son unité d'assemblage des kits sont entièrement certifiées au regard de la qualité des opérations (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001).

Gates n'est pas uniquement un fabricant renommé pour ses courroies de distribution de première monte, il se positionne également parmi les principaux fournisseurs de galets tendeurs de première monte en Europe. Après le lancement d'une nouvelle usine de production de galets tendeurs destinés aux marchés de première monte et de la rechange à Izmir (Turquie), le département d'assemblage des kits constituait la suite logique pour Gates en Europe. A l'heure actuelle, le site polonais accueille plusieurs chaînes de montage, principalement dédiées aux kits de distribution pour le marché européen de la rechange.

Il y a vingt ans, Gates révolutionnait le secteur de la rechange en lançant son tout premier kit de distribution PowerGrip®, permettant de remplacer en même temps les courroies, les galets enrouleurs et les galets tendeurs. Depuis, Gates n'a cessé de développer sa gamme de produits et d'investir dans l'innovation et dans son service à la clientèle. En prenant le contrôle total des processus de production et de montage, Gates s'impose comme le véritable spécialiste des systèmes de courroie de distribution : un fournisseur proposant des systèmes complets, composés d'éléments fiables s'adaptant et fonctionnant comme un système d'origine. La courroie de distribution représentant un élément crucial du système de transmission, il est préférable de ne prendre aucun risque et d’installer des kits de distribution garantissant des performances équivalentes à la conception de première monte.

A l'heure actuelle, Gates propose la gamme de kits de distribution la plus astucieuse du marché de la rechange. Elle couvre en effet 99 % du parc automobile européen et ce, qu'il s'agisse de modèles essence, diesel, européens, asiatiques ou encore américains. Installée en décembre dernier, la toute dernière chaîne d'assemblage des kits répond à la demande croissante de kits PowerGrip® Plus avec pompe à eau, sur le marché de la rechange. Le kit PowerGrip® Plus avec pompe à eau Gates contient généralement toutes les pièces nécessaires au remplacement complet du système de distribution par courroie – courroie(s) de distribution, galet(s) tendeur(s), galet(s) enrouleur(s), ainsi que tous les accessoires nécessaires, les instructions d'installation et une pompe à eau spécifique à l’application, le tout d'une qualité identique à l'équipement d'origine (de première monte).

Afin d'assister les mécaniciens lors de l'installation des kits, Gates a prévu une gamme d'outils professionnels pour courroies de distribution, adaptés au moteur, ainsi qu'une large gamme d'outils plus généraux. Gates propose également le catalogue d'applications le plus complet du marché, contenant les dernières nouveautés du secteur, en version imprimée ou en ligne, afin de guider les mécaniciens dans la sélection des composants.

Les kits PowerGrip® Gates sont les seuls kits du marché contenant des composants conçus et développés par le même fabricant. En choisissant Gates, vous n'optez pas uniquement pour un kit fiable conçu par une marque reconnue : vous avez également accès à un programme d’assistance complet. Les kits PowerGrip® Gates proposent tous les composants nécessaires au système de transmission par courroies synchrones, ainsi que les instructions d'installation et ce, dans un kit tout-en-un.