Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

December, 2012

mediaeurope@gates.com

Raccord EMB sans fuite.

EMB (Eifeler Maschinenbau GMBH), une division  de Gates Europe, est l'un des plus grands fabricants européens de systèmes de raccords à bague taillante DIN 2353. La recherche continue sur les performances et la qualité a débouché sur des rendements optimums dans des applications aussi variées que l'agriculture, la fabrication de machines, les engins de construction, les groupes et systèmes hydrauliques, et bien plus encore. EMB garantit une étanchéité à 100 %, tout en réduisant les coûts et en diminuant les temps d’arrêt. Les raccords EMB répondent à toutes les exigences des secteurs industriel et agricole, et dépassent même la norme ISO en ce qui concerne la pression. Dans le secteur agricole, par exemple, les produits EMB satisferont aux configurations 200 bars habituelles, tout comme aux configurations 400 bars de plus en plus rencontrées, avec des produits offrant des pressions nominales jusqu’à 800 bars avec un facteur de sécurité de 4:1.


Gates EMB propose plusieurs systèmes de raccordement. Une vaste gamme de bagues taillantes a été développée, notamment des bagues taillantes à une seule arrête, des bagues éprouvées à double arrête, ainsi que des bagues taillantes modernes munies de joints souples. La bague DS EMB est l'évolution logique de la célèbre bague EMB et l'on distingue désormais la bague DS en acier inoxydable et la bague DS en acier. Outre une stabilisation renforcée, la bague DS réduit la contrainte sur l'écrou, pour une meilleure efficacité, tandis que la réduction de la section transversale optimise la stabilité radiale et augmente le maintien du tube. D'autre part, une bague EMB DSW a été conçue pour répondre aux besoins de l'industrie hydraulique, pour les installations qui utilisent des « joints souples » pour toutes les connections. Les joints souples offrent une étanchéité améliorée dans tout le système, tout en contribuant à protéger l'environnement, préserver les ressources naturelles et offrir un meilleur rapport coûts/efficacité général.


En plus de la technologie de bagues taillantes, Gates EMB propose également l'adaptateur à évasement de 37° (ABO) constitué de quatre composants. La conception idéale de ce raccord à évasement garantit un raccordement sûr et bien serré des tubes évasés et des raccords standard conformes à DIN 2353/ISO. Des embouts à souder EMB (SNO) sont en outre utilisés dans les zones des circuits hydrauliques, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies : vibration extrême et charges alternées ; de pression très importants dans les systèmes, température extrême et variations de température.


Gates EMB propose une vaste gamme de machines d'assemblage, afin de garantir le meilleur service possible et une étanchéité optimale. Pour les bagues taillantes, Gates EMB utilise une machine hydraulique à commande SPC, baptisée EMB OPTICAM 34, servant au pré-assemblage et à l'assemblage final. Cette machine permet de réaliser tous les types habituels d'ensembles à bagues taillantes que l'on trouve sur le marché. Gates EMB offre également un système de formage FS très innovant, à savoir la machine de formage brevetée EMB FS93.

Protection de l'environnement :
Afin de répondre à la directive 2000/53/CE de l'UE, Gates EMB propose ses raccords hydrauliques avec un traitement de surface sans chrome (VI) : NanoProtect™. Grâce à cette technologie, les utilisateurs de l'ingénierie mécanique et de l'hydraulique mobile disposent d'un revêtement de surface qui préserve l'environnement et réduit les coûts de recyclage. La protection de surface innovante, d'un agréable aspect gris argent, est l'aboutissement d’un intense travail de recherche & développement dans la technologie de la galvanoplastie et d'essais complets menés aussi bien en laboratoire que sur terrain. La méthode de passivation optimisée assure une meilleure protection contre la corrosion que la passivation avec du Cr (VI) traditionnelle et sa surface chromée jaune.
Les ingénieurs peuvent dès lors profiter d'un programme éprouvé de raccords hydrauliques de grande qualité, avec un rapport coûts/efficacité optimisé, qui ne nécessite aucun changement au niveau de la technique d'assemblage.