Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

December, 2012

Contact: kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

GATES PRESENTE SON NOUVEAU CATALOGUE DE COURROIES EN POLYURETHANE

Le tout nouveau catalogue Gates présente la gamme complète de courroies en polyuréthane linéaires et de courroies sans fin Synchro-Power®.  Outre les références disponibles, le catalogue reprend les différents profils et les revêtements disponibles ainsi que les fiches techniques des produits.

La gamme de courroies en polyuréthane se complète de 30 nouvelles références, essentiellement développées pour des transmissions compactes, le transport de charges lourdes et les applications extérieures.  Parmi ces innovations, citons les courroies Gates WR10, spécialement conçues pour les environnements exposés à un taux élevé d'humidité et dont la forme des dents a été optimisée.  Signalons également les courroies HPL14 RSL qui ont pour caractéristique une plus grande résistance à la traction et un étirement moins important, elles sont donc recommandées pour les applications impliquant de fortes sollicitations des systèmes mécaniques. 

Gates inclut par ailleurs la courroie novatrice par excellence, la BLACK FLAT, solution idéale pour les applications de levage et de transport.  Ces courroies se distinguent par une faible vibration, un faible allongement et une résistance élevée.  Elles sont généralement vendues au mètre et utilisées avec des colliers de serrage ou un dispositif FIX-FLAT.  Au contraire des plaques de serrage traditionnelles, cette fixation, disponible pour les courroies BLACK FLAT, garantit un serrage aussi sûr qu'efficace des courroies plates.

Le catalogue de courroies en polyuréthane est disponible en anglais et en allemand, soit sous la forme d'un CD-ROM soit dans une version optimisée pour le web, à l'adresse ww2.gates.com/europe/pu.  Les versions française et italienne paraîtront dans le courant du premier trimestre 2013.  Avec sa nouvelle gamme de produits, Gates accroît son savoir-faire en matière de courroies en polyuréthane et offre à sa clientèle une palette encore plus étendue de courroies pour un fournisseur unique.