Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

January, 2012

Contact: Kathy Brysse
meadieurope@gates.com

LE CATALOGUE DE SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT GATES 2012 EST DISPONIBLE

 
Bonne nouvelle pour les distributeurs et installateurs de pièces pour voitures particulières et utilitaires légers, le dernier catalogue de systèmes de refroidissement Gates est paru.
 
Il offre aux installateurs 109 nouveaux articles dont 37 références de raccords coudés supplémentaires, 66 nouveaux thermostats (ce qui porte la couverture à 92%), ainsi que des nouveautés dans le domaine des bouchons de radiateur et des vases d'expansion.
Vous y trouverez toutes les références croisées attendues, un classement alphabétique par marque de véhicule, une liste des dimensions, des références constructeurs et des produits annulés ou remplacés.
 
Le thermostat cartographique est le dernier développement de la gamme Gates. Ce type de thermostat ultra sophistiqué est commandé par le système de gestion de moteur qui régule une résistance prise dans la cire du thermostat. Cette nouvelle technologie permet une amenée en température plus précise du moteur, ainsi qu’un réglage continu de la température du liquide de refroidissement en fonction des conditions de conduite. Résultat : une réduction de la consommation de carburant et des émissions, et une usure nettement moins importante.
 
En plus de sa gamme de thermostats, la ligne de systèmes de refroidissement Gates propose une série complète de bouchons de radiateur et de vase d'expansion, des raccords coudés, des tuyaux droits et les connecteurs de tuyaux de chauffage nécessaires.