Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

February, 2012

Contact: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Tuyau carburant écologique & propre

Gates lance Barricade®, un tuyau d’injection de carburant pour des économies de carburant et une meilleure protection de l'environnement. Barricade® offre une solution unique aux problèmes de remplacement de tuyau de carburant accentués par la diversité croissante des types de carburant.
 
Ce tuyau à faible taux de perméabilité est issu de la technologie Greenshield™ à effet « barrière » : cinq couches qui limite l’évaporation du carburant dans l’atmosphère lors de son passage dans le système de carburant. Ce tuyau est composé d’un matériau thermoplastique dont le brevet a été déposé et qui assure le taux de perméabilité le plus bas sur le marché. Grâce à ce matériau de pointe, le tuyau d’injection de carburant Barricade® Gates est 100 fois moins perméable qu’un tuyau de carburant standard et ses performances sont cinq fois supérieures à celles de son principal concurrent.
 
Il réduit l’évaporation du carburant de façon significative et résiste aux mélanges de carburants les plus agressifs. Il existe à ce jour une multitude de carburants différents, du diesel à un nombre croissant de mélanges d'essence contenant de l'éthanol, du méthanol et divers éthers, en passant par le biodiesel. Tous contribuent à réduire la pollution, mais beaucoup d’entre eux comportent des produits chimiques susceptibles d’endommager le caoutchouc des tuyaux de carburant polyvalents. Gates propose une solution unique, un tuyau d’injection de carburant qui résiste aux carburants les plus agressifs.
 
L’option la plus sûre
Depuis plus de 20 ans, de nombreux constructeurs de voitures particulières et de camions utilisent des tuyaux à faible perméabilité comme le tuyau d’injection de carburant Barricade®. Dans de nombreux pays, la législation stipule que des tuyaux de remplacement à faible perméabilité doivent être installés sur ces véhicules.
 
Le remplacement sur un véhicule équipé à l’origine d’un tuyau à faible perméabilité par un modèle classique peut engager la responsabilité de l’installateur en cas de défaillance prématurée du tuyau. Votre atelier risque alors de voir augmenter le nombre de réclamations clients liées à des pertes de pression de carburant ou à des ruptures de tuyau lors de l’utilisation de carburants agressifs. Aucun risque de défaillance prématurée avec Barricade®.
 
Le tuyau d’injection de carburant Barricade® est agréé pour toutes les applications d’injection de carburant et, dès son lancement, prend en charge tous les systèmes de carburant.