Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Voor onmiddellijke vrijgave May 15, 2013

Contact: Patricia Vauzelle

mediaeurope@gates.com

Gates produceert zijn 5 miljoenste PowerGrip® Kit in Europa

Juni 2013 Gates zal binnenkort zijn 5 miljoenste PowerGrip® Kit produceren in Europa - een indrukwekkende prestatie in een kort tijdsbestek.  Begin 2011 installeerde Gates een ultramoderne kitassemblagelijn in zijn grootste en meest geavanceerde Europese Power Transmission-vestiging in Legnica (Polen). 

De fabriek in Legnica produceert onder andere de basiscomponenten voor de riemen voor alle Europese vestigingen en een breed scala aan V-riemen en distributieriemen voor zowel industriële toepassingen als voor de autobranche.  Naast PowerGrip® Kits voor het distributiesysteem worden in Legnica sinds een paar maanden ook Micro-V® Kits voor het ABDS-hulpaandrijfsystemen (Accessory Belt Drive Systems) geassembleerd. Net als alle andere Europese Gates-vestigingen beschikt Gates Legnica in Polen over alle kwaliteitscertificaten (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001). 

Gates is niet alleen een befaamde fabrikant van Powergrip® distributieriemen en Micro-V® riemen voor tal van autofabrikanten zoals o.a. VAG, PSA, Renault en Ford maar is tevens een van de grootste OE-leveranciers van spanrollen in Europa. Na de opening van een nieuwe productielocatie voor spanrollen voor OE  en de aftermarket in Izmir (Turkije), was het kitassemblagebedrijf de volgende logische stap voor Gates in Europa.  De Poolse vestiging huisvest inmiddels diverse assemblagelijnen, waarop de meeste distributieriemkits voor de Europese markt worden geassembleerd,

Twintig jaar geleden introduceerde Gates de eerste PowerGrip® distributieriemkit, waarmee riemen, meelooprollen en spanrollen allemaal tegelijk konden worden vervangen.   Sindsdien heeft Gates zijn assortiment voortdurend uitgebreid en blijft het bedrijf investeren in productinnovatie en aanvullende diensten. Door het productie- en assemblageproces volledig in eigen hand te nemen, heeft Gates een naam opgebouwd als dé specialist in distributie-en hulpaandrijvingsystemen; een leverancier die complete systemen levert met betrouwbare kwalitatieve onderdelen. Omdat de distributieriem een zeer cruciaal element is van een aandrijfsysteem, nemen de meeste autotechnici geen enkel risico meer en kiezen zij voor een distributieriemkit, in de Benelux wordt al in 70% van de vervangingen gekozen voor een distributieriemkit.
 
Vandaag de dag biedt Gates het grootste assortiment distributieriemkits aan voor de aftermarket, voor 99% van de voertuigen die in Europa op de weg zijn, waaronder, benzine-, diesel, Aziatische, Europese en Amerikaanse modellen heeft Gates een PowerGrip®kit. De nieuwe kitassemblagelijn die in december werd geïnstalleerd is bovendien speciaal bestemd voor de toenemende vraag naar PowerGrip® Kits met waterpomp.  Een Gates PowerGrip® Kit met waterpomp bevat gewoonlijk alle onderdelen die nodig zijn voor een complete vervanging van het distributieriemsysteem.  Zo'n set kan bestaan uit een of meer distributieriemen, spanrol(len), meelooprol(len), benodigde accessoires, specifieke installatiehandleiding, en een toepassingsspecifieke waterpomp - dat alles met de gegarandeerde originele (OE) kwaliteit.  

Verder staat een serie professionele motorspecifieke gereedschappen en universele gereedschappen op het programma van Gates, om monteurs te ondersteunen bij de juiste installatie van de kits.  Bovendien wordt de Gates online catalogus gezien als de meest volledige en actuele toepassingencatalogus die er op de markt is, dit om de autotechnici te ondersteunen. Gates PowerGrip® Kits bevat onderdelen die gezamelijk ontworpen en vervaardigd zijn . Als u voor Gates kiest, koopt u niet alleen een betrouwbare kit van een vertrouwd merk, maar ook een compleet ondersteuningspakket. Een alles-in-één pakket !