Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Voor onmiddellijke vrijgave February 21, 2012

Contact: Kathy Brysse

mediaeurope@gates.com

Thermostaatnieuws van Gates

Gates voegt 15 nieuwe thermostaten toe aan zijn assortiment en biedt nu de beste dekkingsgraad (93%) van het Europese wagenpark op de markt. Met hun OE-ontwerp en zelfreinigende en zelfinstellende kleppen bieden de Gates-thermostaten een exacte pasvorm en voorkomen lekken.
 
De 15 nieuwe referenties gelden voor enkele van de meer recente modellen uit de BMW 1- en 3-serie, de Fiat Punto, Ford Mondeo, Mazda 5, Opel Astra en Volvo S40/V50.
 
De nieuwste ontwikkeling in het Gates-thermostaataanbod zijn electronisch gestuurde thermostaten. Deze uiterst geavanceerde thermostaten worden aangestuurd door het motormanagement en gaan open op basis van de prestaties van de motor. Deze nieuwe technologie zorgt voor een nauwkeurigere opwarming van de motor en een voortdurende aanpassing van de temperatuur van de koelvloeistof aan de actuele rijsituatie.
 
Het resultaat is een lager brandstofverbruik, minder emissies, minder slijtage en een grotere duurzaamheid, geleverd door een aanbod dat een extreem groot wagenpark kan dekken vanuit een kleine voorraad. Er is minder voorraad nodig omdat het Gates-thermostaataanbod diverse afdichtingen en pakkingen bevat, zodat dezelfde thermostaatreferentie voor een hele reeks van voertuigtypes kan worden gebruikt. De TH00188G1 omvat bijvoorbeeld meer dan 1035 toepassingen, zoals de Peugeot 106, Skoda Octavia, Citroën Saxo, Volkswagen Golf, Audi A4 en Renault Clio.
 
Gates voegt eraan toe dat sommige pakkingen een lijmlaag hebben die pakkingscement overbodig maakt en de montagetijd met de helft terugbrengt.
 

Naast thermostaten levert Gates ook tal van koelslangen, kachelslangkoppelingen en radiator- en expansietankdoppen. Meer informatie over toepassingen en afmetingen is te vinden in de online Gates-toepassingencatalogus: www.gatesautocat.com.