Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Voor onmiddellijke vrijgave May 30, 2008

Contact: Kathy Brysse

mediaeurope@gates.com

Gates presenta la linea di tappi per radiatori di auto da corsa

Gates è lieta di lanciare sul mercato dei ricambi per auto una nuova linea di prodotti che andrà a integrarsi nella sua, già ampia, gamma di sistemi di raffreddamento.   Oltre ai normali tappi per radiatori, Gates sta presentando dei tappi appositamente studiati per l'uso nei sistemi di raffreddamento ad elevate prestazioni, come le auto da corsa.

Attualmente la nuova gamma comprende 11 riferimenti, tra cui i tappi per bocchettoni di riempimento mini (diametro 32 mm, profondità 16 mm) e formato standard SAE “A” (diametro 2 1/8 poll., profondità ¾ poll.). Di questi 11 riferimenti, 8 dispongono di guarnizione superiore, che li rende idonei sia per i sistemi di raffreddamento aperti che per quelli chiusi. Offrono un controllo della pressione preciso e materiali di alta qualità, per una lunga durata. Il particolare design aumenta l'efficacia di raffreddamento, consente di evitare l'evaporazione del refrigerante e impedisce l'ingresso dell'aria nell'impianto di raffreddamento.

I tappi sono progettati per l'uso esclusivo su auto da corsa e non sono adatti per le autovetture di gamma. Per le autovetture di gamma e i veicoli commerciali leggeri, Gates offre già una linea di tappi per radiatori di alta qualità, comprendente tappi per radiatori di metallo, dal tipo con diametro più piccolo al tipo con diametro più grande, tappi per radiatori lunghi (34 mm) e compatti (25 mm) e tappi di plastica per i nuovi modelli muniti di sistema di raffreddamento chiuso.