Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ce┼ítina

 
 

Ontwikkeld om het juiste prestatieniveau voor uw toepassing te bieden





 

De PRO-serie is Gates' nieuwe serie professionele hydraulische componenten die aan industrienormen en -specificaties voldoet. Voldoet aan de behoeften van hydraulische toepassingen met standaard eisen. De nieuwe slang- en koppelingcombinaties dekken de vier populairste hydraulische specificaties voor gevlochten staaldraadleidingen die je in Europa kunt vinden: EN 857 1SC, EN 857 2 SC, EN 853 1SN en EN 853 2SN.

PRO-SERIE SLANGENASSORTIMENT

Het PRO-serie slangenassortiment met gevlochten staaldraadinlage bevat twee compacte slangenconstructies (Excellium) en twee standaard slangenconstructies (CR). Alle slangen zijn beschikbaar in de volgende maten: -04, -05, -06, -08, -10, -12, -16.

Volledige assortimentoverzicht downloaden

PRO-SERIE KOPPELINGENASSORTIMENT

Het PRO-serie koppelingenassortiment bevat de vereiste slangkoppelingen met slechts een koppelinghuls per maat en een beperkte maar veelzijdige selectie van 248 slangpilaren in maat -4 tot -16.

Volledige assortimentoverzicht downloaden

 

 
 
 

 
E-Z Download
What kind of file is this? Pro Series Brochure 1,569 KB
(1.5 MB)
What kind of file is this? Pro Series Slangen assortiment 906 KB
(0.9 MB)
What kind of file is this? Pro Series Koppelingen assortiment 330 KB
(0.3 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend