Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                             PowerGrip® GT3 2MGT, 3MGT & 5MGT


PowerGrip® GT3 is de nieuwste ontwikkeling van Gates op het gebied van synchrone rubberen riemen. Deze nieuwe, techisch geavanceerde riem is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De PowerGrip®
GT3 synchrone riem brengt tot 30% meer kracht over dan vroegere constructies. Het volledige gamma werkt op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast.
De 2MGT-, 3MGT- en 5MGT-steken zijn uiterst geschikt voor compacte aandrijvingen in handgereedschap, bureaumachines, huishoudtoestellen, servomotoren met precisieaandrijvingen en toepassingen met meerdere assen.

Identificatie

Driedelig nummer op de rugzijde van de riem met aanduiding van steek,
riemlengte en riembreedte.

Constructie

• Technologisch geavanceerd mengsel met trekkoorden van glasvezel,
elastomeertanden en -toplaag en nylonbekleding.
• Duurzame toplaag uit elastomeer beschermt de riem tegen invloeden uit de
omgeving en tegen slijtage t.g.v. wrijving.
• De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek.
• Nylonbekleding met lage wrijvingscoëfficiënt beschermt de tanden tegen slijtage.
• Nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand.
• 5GMT is siliconevrij en dus geschikt voor verfprocessen. Aangezien vervuiling uitgesloten is, is dit de ideale riem voor verfinstallaties in de automobielindustrie.
• Geschikt voor GT type schijven.

Voordelen

• Opmerkelijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Ruimte- en gewichtsbesparingen.
• Exacte positionering.
• Beter bestand tegen tandoversprong.
• Minder geluidsontwikkeling.
• Uitstekende prestatie-/kostverhouding, lange levensduur en bijna onderhoudsvrij.

Profielen en nominale afmetingen

 

Steek
mm

T
mm

B
mm

2MGT
3MGT
5MGT

2.00
3.00
5.00

0.71
1.12
1.92

1.52
2.41
3.81

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® 895 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend