Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH
 

                          PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH

Gates’ synchrone PowerGrip®-riem met klassieke vertanding biedt een
onderhoudsvrij en kostenbesparend alternatief voor aandrijvingen met
schijven en kettingen. PowerGrip® kan tal van toepassingen aan, van
minuscule aandrijvingen (printers) tot zware machineaandrijvingen
(oliepompen, enz).

Identificatie

Driedelig nummer op de rugzijde van de riem met aanduiding van riemlengte,
steek en riembreedte.

Constructie

• Trapeziumvormige tanden.
• De nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand
zorgen ervoor dat de riem perfect op de schijfvertanding ingrijpt.
• Trekkoorden uit glasvezel.
• Nylonbekleding beschermt de tanden.
• Beschikbaar in volgende standaardsteken volgens de ISO-norm 52 : MXL, XL, L, H, XH, XXH.

Voordelen

• Vermogensoverbrenging tot 150 kW, snelheden tot 10.000 omw./min.
• Omtreksnelheid tot 80 m per seconde.
• Positieve, slipvrije greep van de tanden op de schijf.
• Constante hoeksnelheid.
• Rendement tot 99%.
• Geringe lagerbelasting aangezien hoge voorspanning van de riem niet
noodzakelijk is.
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
• Diverse snelheden en snelheidsverhoudingen mogelijk.
• Ontwerp van compacte aandrijvingen mogelijk.
• Kostenbesparende werking.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend