Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      SUPER HC® MN

super-HC
Naast de Super HC® ommantelde V-riem met klassiek profiel, biedt Gates ook de Super HC® MN vormvertande V-riem.
Aangezien deze riem met smal profiel meer vermogen overbrengt in toepassingen met hoge snelheden, hoge snelheidsverhoudingen en kleinere schijven, biedt hij belangrijke voordelen vergeleken met V-riemen met klassiek profiel. Super HC® MN, ontwikkeld na gespecialiseerd onderzoek, wordt speciaal aanbevolen voor zware industriële V-riemaandrijvingen met smal profiel. Dankzij een efficiënte vermogensoverbrenging kunnen met de Super HC® MN-riem uiterst compacte en energiebesparende aandrijvingen ontwikkeld worden.
Super HC® MN-riemen zijn beschikbaar in ISO-referentielengtes tot 4750 mm.

Identificatie

Duurzame gele markering met aanduiding van type en afmetingen.

Constructie

• Bandloze, geslepen constructie.
• Smal profiel.
• De vormvertanding vermindert verhitting en verdeelt warmte en buigspanning
gelijkmatig. Het geluidsniveau wordt eveneens verlaagd.
• De nauwkeurig geslepen rechte riemflanken verzekeren een gelijkmatig
wigeffect in de groeven zodat de riem precies in de schijfgroeven past.
• Laat gebruik van uitwendige meelooprollen toe.
• De “flex-bonded”-trekkoorden, die als één geheel in de riem werden
gevulkaniseerd, bieden een betere weerstand tegen buig- en trekkrachten,
vermoeiing en schokbelasting.
• Het elastomeermengsel beschermt de riem tegen hitte, ozon en zonlicht.
• Niet zelfontvlambaar, zelfs niet ten gevolge van verhitting bij zware slip.
• Statisch geleidend (ISO 1 13).

Voordelen

• UNISET systeem: alle afmetingen vallen binnen de Gates UNISET toleranties en kunnen geïnstalleerd worden zonder paren.
• Uitstekende prestatie-/kostverhouding.
• Méér vermogensoverbrenging in dezelfde ruimte of dezelfde vermogensoverbrenging in een ruimte die een derde tot de helft kleiner is (in
vergelijking met V-riemen met klassiek profiel).
• Kostprijs- en ruimtebesparing omdat kleinere riemschijven, lagers en
afschermingen gebruikt worden.
• Langere levensduur waardoor kostbare onderhoudstijd wordt ingekort.

 

 

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend