Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      PowerGrip® MXL

PowerGrip® MXL is een klassieke synchrone riem met een steek van 0,08” (2,032 mm). Daardoor wordt deze riem bijzonder aanbevolen voor aandrijvingen met een maximum aan synchronisatie, compact volume en hoge snelheid.
Omdat deze riem ruimtebesparend en zeer stabiel is, biedt hij de ideale oplossing voor precisieaandrijvingen zoals kantoortoestellen en computers.

Identificatie

Driedelig nummer op de rugzijde van de riem met aanduiding van riemlengte, steek en riembreedte.

Constructie

• Trapeziumvormige tanden.
• Rugzijde en vertanding uit elastomeer zorgen voor duurzaamheid en gering gewicht.
• Nylonbekleding voor bescherming en versteviging van de tanden.
• Trekkoorden uit glasvezel voor lengtestabiliteit en flexibiliteit.

Voordelen

• Vermogensoverbrenging tot 0,8 kW en snelheden tot 20.000 omw./min.
• MXL-riemen zijn geschikt voor kleine schijven (vanaf 6 mm diameter), waarbij een maximum aantal tanden in contact is met de schijf.
• Uitermate geschikt voor gebruik in stapmotoren.
• Exacte positionering.
• Hoge stabiliteit.

Profielen en nominale afmetingen

 

Steek inch

T mm

B mm

MXL

0.08

0.51

1.14

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® MXL 6,389 KB
(6.2 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend