Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Polyflex® JB™

PolyFlex jbMeer vermogen in minder ruimte: dat is precies wat de
Polyfl ex® JB™-riem biedt. Deze constructie, vervaardigd volgens gepatenteerde productiemethoden, combineert een hoger overbrengingsvermogen met hoge snelheden op compacte, meervoudige precisieaandrijvingen. Het gebruik van Polyflex® JB™ verlaagt de kosten en verbreedt de ontwikkelingsmogelijkheden.
Geschikt voor aandrijvingen op draaibanken, freesmachines, houten metaalbewerkingsmachines, computerrandapparatuur, kleine ventilatoren, enz.
Het Gates Polyfl ex® JB™ gamma werd uitgebreid en bevat nu ook 3M-profielen.

Identificatie

Duurzaam merkteken met aanduiding van type en afmeting.

Constructie

• Het meervoudige profiel verhoogt de stabiliteit.
• De geribde bovenzijde verlicht de buigspanning op kleine schijven en zorgt voor laterale stijfheid.
• De hoek van 0° zorgt voor een betere ondersteuning van de onderkoorden en een gelijkmatige verdeling van de belasting.
• Het smalle profiel leent zich uitstekend voor hoge snelheden en compacte aandrijvingen en laat de riem soepel lopen.
• Het speciale polyurethaanmengsel met hoge modulus kenmerkt zich door een hoge wrijvingscoëfficiënt.
• Een homogene constructie zonder lagen of overlappingen is gegarandeerd aangezien de riem als één geheel gegoten wordt.
• Een uitstekende adhesie tussen de trekkoorden en het polyurethaanmengsel
bevordert de levensduur en de weerstand tegen vermoeiing.
• Het extra stevige polyurethaanmengsel is bestand tegen vermoeiing,
slijtage en ozon.

Voordelen

• Lange levensduur op compacte aandrijvingen met kleine schijven.
• Hogere assnelheden, tot 30.000 omw./min.
• Soepele werking bij precisietoepassingen.
• Kostenbesparingen en ruime ontwerpmogelijkheden.
• Vermijdt trillingen bij schokbelasting.
• Bestand tegen temperaturen van -54°C tot + 5°C.

Profielen en nominale afmetingen

  

Steek mm

Breedte mm

Hoogte mm

3M-JB

5M – JB
7M – JB
11M - JB

3.35

5.30
8.50
13.20

3

5
7
11

2.28

3.3
5.33
7.06

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Polyflex® JB™ 310 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend