Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Polyflex®

polyflexDeze smalle en ijzersterke riem met nominale topbreedte van 3 mm tot 11 mm brengt meer vermogen over en realiseert hoge snelheidsverhoudingen. Polyflex® is geschikt voor zeer compacte aandrijvingen met zeer kleine schijven en hoge omwentelingssnelheden.
Polyflex® presteert feilloos op machines en werktuigmachines die krachtig en vlot moeten werken in een beperkte ruimte, zoals op freesmachines, aandrijvingen voor draaibanken, houten metaalbewerkingsmachines, computerrandapparatuur, kleine ventilatoren, enz.

Identificatie

Duurzaam merkteken met aanduiding van type en afmeting.

Constructie

• Het polyurethaanmengsel is sterker dan de grondstoff en die voor conventionele riemen gebruikt worden. Het biedt een grote weerstand tegen vermoeiing en slijtage, een hoge wrijvingscoëfficiënt en een betere adhesie met de trekkoorden.
• Polyurethaan is bijzonder bestand tegen hitte, chemicaliën en olie.
• De homogeniteit in de riem wordt gegarandeerd door de speciale fabricagemethode. De riem wordt in één stuk gegoten nadat de trekkoorden in de vorm geplaatst zijn.
• De geribde bovenzijde zorgt voor laterale stabiliteit zonder de buigspanning te verhogen. Daardoor wordt ook warmteopbouw verhinderd.
• De hoek van 0° verbetert de ondersteuning van de trekkoorden en zorgt voor een betere verdeling van de belasting.

Voordelen

• Ontwerpvrijheid en ruimtebesparing die bij conventionele rubberen riemconstructies niet haalbaar zijn.
• Minder naspanning vereist en dus lagere onderhoudskosten.
• Lange levensduur op compacte aandrijvingen.
• Bestand tegen temperaturen van -54°C tot + 5°C.

Profielen en nominale afmetingen

 

Breedte mm

Hoogte mm

3M
5M
7M
11M

3
5
7
11

2.3
3.3
5.3
7.1

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend