Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      HI-POWER®

hi-powerDe ommantelde Hi-Power® V-riem met klassiek profiel heeft zijn betrouwbaarheid bewezen in industriële en landbouwtoepassingen.
Het gewelfde bovenvlak van de Hi-Power® riem voorkomt het “doorzakken” en het verwringen van de trekkoorden. Alle trekkoorden liggen in hetzelfde vlak en dragen elk hun deel van de last. De olie- en hittebestendige Flex Weave®-ommanteling is een weefsel waarvan de hoek tussen schering- en inslagdraden vergroot is
tegenover de rekrichting van de riem. Dit heeft tot gevolg dat de ommanteling minder inwendige spanningen veroorzaakt bij het buigen van de riem, zodat zij langer meegaat en de riem flexibel blijft.

Identificatie

Duurzame rode markering met aanduiding van type en afmetingen.

Construction

• Klassiek profiel.
• Gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken verzekeren een gelijkmatige buigspanning en contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd.
• De Flex Weave®-textiellaag is bestand tegen olie en hitte en beschermt de riem tegen de meest veeleisende omstandigheden.
• De “flex-bonded”-polyestertrekkoorden, die als één geheel in de riem werden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting.
• Het rubbermengsel van hoge kwaliteit beschermt de riem tegen hitte, ozon en zonlicht.
• Niet zelfontvlambaar, zelfs niet ten gevolge van verhitting bij zware slip.
• Statisch geleidend (ISO 1813).

Voordelen

• UNISET systeem: alle afmetingen vallen binnen de Gates UNISET toleranties en kunnen geïnstalleerd worden zonder paren.
• Uitstekende prestatie-/kostverhouding.
• Betrouwbare en efficiënte vermogensoverbrenging.
• Lange levensduur, waardoor vervangings- en onderhoudskosten gedrukt worden.

Profielen en nominale afmetingen

   

  

Breedte mm

Hoogte mm

Z

A

B

C

D

10

13

17

22

32

6

8

11

14

19

  

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? HI-POWER® 6,400 KB
(6.2 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend