Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Gates Extra Service 90° gebogen siliconenslang
 

     Gates Extra Service 90° gebogen siliconenslang

90siliconehose(Prod. type 4281)
Deze siliconenslang garandeert een optimaal rendement bij hoge temperaturen, een lange levensduur en een beperkt onderhoud. Zij is gemaakt uit een zacht en flexibel materiaal dat uiterst bestand is tegen blijvende vervorming onder druk. Haar vorm is aangepast aan de radiatorsystemen die vaak worden gebruikt op de huidige zware voertuigen.

• Omwikkeld met meerdere lagen siliconen van uitstekende kwaliteit.
• Versterkt met een gebreide drievoudige polyesterlaag bestand tegen
koelmiddelen en hitte.
• Extra dikke en veerkrachtige binnenwand biedt bescherming tegen koudwaterlekken en verharding bij hitte.
• Omhulsel bestand tegen koelmiddelen, ozon, weersinvloeden, zonlicht en hitte.
• Temperaturen van -55°C tot +176°C.
• Beantwoordt aan de normen SAE 20R3 HT, klasse A, en SAE 20R4 HT, klasse A.
• Binnendiameters van 10 mm tot 75 mm.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend