Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
GP-slangen (“General Purpose” - Algemeen Gebruik) Garages, servicestations en bedrijfswagenparken
 

                GP-slangen (“General Purpose” - Algemeen Gebruik)
             Garages, servicestations en bedrijfswagenparken

(Producttypes 3204, 3206 en 3219)

GPHoseGates GP-slangen voor algemeen gebruik vervoeren water, lucht en tal van andere producten. De drie GP-slangtypes bedekken volledig het drukgebied van 1,3 MPa (13 kg/cm2) tot 3,7 MPa (37 kg/cm2).
Verpakking: slang van 40 m in krimpfolie. 

GP 40
(Producttype 3204)
Aanbevolen voor lucht- en watertoepassingen waarvoor maximale flexibiliteit is vereist.
• Uitermate bestand tegen afschuring, weersinvloeden en ozon;
• Minimumbarstdruk 40 kg/cm² (4 MPa);
• Temperaturen van -50°C tot +95°C (+80°C voor lucht).

GP 60
(Producttype 3206)
Duurzame en flexibele slang voor algemene industriële toepassingen zoals olie, hydraulische vloeistoffen, alcohol en water. Toepassingen waarbij met warm water wordt afgespoeld en als luchtslang voor algemeen gebruik. Geleidt statische elektriciteit en is daardoor veiliger.
• Bestand tegen olie en afschuring;
• Minimumbarstdruk 60 kg/cm² (6 MPa);
• Temperaturen van -40°C tot +95°C (+70°C voor luchttoepassingen).

GP 80 Plus
(Producttype 3219)
Duurzame en flexibele slang voor algemene industriële toepassingen zoals olie, hydraulische vloeistoffen, alcohol, water, zuren, reinigingsmiddelen en chemicaliën. Geleidt statische elektriciteit en is daardoor veiliger.
• Bestand tegen olie, afschuring, weersinvloeden en ozon;
• Minimumbarstdruk 110 kg/cm² (11 MPa) voor een binnendiameter tot 13 mm (1/2”) en 90 kg/cm² (9 MPa) voor grotere afmetingen;
• Temperatuurbereik van -40°C tot +95°C bij continu gebruik, kortstondig tot +110°C.

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend