Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Adapta Flex™ Garages, servicestations en bedrijfswagenparken
 

                    Adapta Flex ™
                Garages, servicestations en bedrijfswagenparken

(Producttype 3204)

AdaptaFlexGeschikt voor het transport van lucht en water waarvoor een hoogst fl exibele slang vereist is.

• Versterking: synthetisch garen met hoge trekweerstand;
• Uitstekend bestand tegen hitte en ozon;
• Ommanteling is bestand tegen dierlijk vet en plantaardige oliën;
• Matig bestand tegen olie;
• Bestand tegen temperaturen tot +100°C bij continu gebruik;
• Werkdruk tot 1,4 MPa (14 kg/cm2) voor vloeistoffen en 1,1 MPa (11 kg/cm2) voor gassen.

Verpakking: op spoelen, maximaal 2 stuks met een minimumlengte van 15 m.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend