Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Station Master 15 Garages, servicestations en bedrijfswagenparken
 

                      Station Master 15
                 Garages, servicestations en bedrijfswagenparken

(Producttype 3223)

StationMasterVervoert lucht onder lage druk en water.

• De buitenwand is bestand tegen hitte, ozon, weersinvloeden en afschuring;
• Sterke gespiraleerde constructie;
• Maximale werkdruk 1,5 MPa (15 kg/cm2);
• Bestand tegen temperaturen tot +95°C bij continu gebruik; tot +80°C voor lucht.

Aanbevolen voor: het opblazen van banden, luchtdrukwerktuigen, afspuiten onder lage druk.

Verpakking: slang van 20 m in krimpfolie.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend