Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Flexibele luchtinlaatslang
 

 Flexibele luchtinlaatslang

(Prod. type 4663)

FlexibleAirVentHoseBuitengewoon flexibele slang voor de verbinding van de luchtfilter met de motor of voor ontdooiings-, lucht- of verwarmingsleidingen.
• Versterking: weefsellaag en dubbele staaldraad.
• De binnenwand is bestand tegen hitte en olie.
• Eenvoudig op maat te snijden met mes en draadschaar.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C.
• Verpakking: lengtes van 3,048 m (10 voet) per karton.
• Binnendiameters van 16 mm tot 92 mm.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend