Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Verkoopstand voor brandstofslangen
 

                     Verkoopstand voor brandstofslangen


(Productnummer 4986-10160, 4986-10161, 4986-10162, 4986-10163)

Clamp Extension Merchandiser Met deze verkoopstand zijn opberging en beschikbaarheid van de kleinediameterslang voortaan geen probleem meer. Deze praktische en duurzame verkoopstand bevat 6 spoelen kleinediameterslang in de meest gevraagde maten. Kies de juiste diameter en snijdt de slang op de gewenste lengte.
Geen centimeter gaat verloren.

De verpakking bevat:
• Metalen verkoopstand (530 mm breed) met Gates-logo en distributieplaat;
• 6 spoelen met elk 7,5 of 15 m kleinediameterslang;
• 7 magnetische identifi catie-etiketten om het assortiment aan te passen aan uw behoeften;
• 4 schroeven en 4 pluggen voor muurbevestiging en 2 speciale haken voor montage op elk ophangbord;
• Een lichte slangknipper die met een ketting aan het frame is bevestigd.

Raadpleeg de Gates-prijslijsten of neem contact op met uw Gates-vertegenwoordiger voor meer informatie.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend