Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Brandstofslangen met geringe doordringbaarheid
 

                        Brandstofslangen met geringe
                doordringbaarheid

 
low permeation fuel hose (Producttype 4219)
Een kwaliteitsslang die voldoet aan de recentste milieunormen en -vereisten.
• De binnenwandbekleding uit fluorelastomeer is bestand tegen doordringing van alcohol en zuur gas;
• De binnenwand biedt weerstand tegen hitte, zuur gas en brandstoffen (benzine, loodvrije benzine, alcoholhoudende benzine, diesel en biodiesel);
• De ommanteling is hitte-, ozon- en slijtagebestendig;
• Versterkt met een gevlochten polyesterlaag;
• Maximale werkdruk 1,2 MPa (12 kg/cm2);
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +150°C;
• Beantwoordt aan de norm SAE 30R9.

Aanbevolen voor: gebruik met slangklemmen in brandstofsystemen.

! Niet geschikt voor gebruik in de benzinetank of voor het transport van LPG.
! Niet geschikt ter vervanging van geassembleerde slangen op injectiemotoren.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend