Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Brandstofslangen met gevlochten buitenwand
 
              Brandstofslangen met gevlochten buitenwand

(Producttype 4324)

Fuel_hose_textileSlang met kleine diameter en een buitenwand met duurzame gevlochten textielversterking die bestand is tegen olie. Deze slang biedt een betrouwbare en veilige service voor brandstofsystemen in personenauto’s.

• De binnenwand is bestand tegen hitte, brandstof (benzine, loodvrije benzine, diesel) en olie;
• De gevlochten buitenwand versterkt de slang en is bestand tegen hitte, olie, ozon en weersinvloeden;
• Maximale werkdruk 0,6 MPa (6 kg/cm2).
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +100°C.

Aanbevolen voor: gebruik met slangklemmen in brandstofsystemen in personenauto’s.

! Niet geschikt voor gebruik in de benzinetank, zuur gas, LPG en biodiesel. Niet geschikt ter vervanging van geassembleerde slangen op injectiemotoren.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend