Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Brandstofslangen
 

                        Brandstofslangen


Fuel_line_hoseBrandstofslangen (Producttype 3225)

Universele slang met kleine diameter. Speciaal ontworpen als brandstofl eiding (benzine, loodvrije benzine, diesel) in personenauto’s.

• Ommanteling bestand tegen hitte, olie, ozon en weersinvloeden;
• Binnenwand bestand tegen hitte en olie. Constructie aangepast aan gewijzigde brandstofmengsels;
• Spiraalvormige textielversterking;
• Maximale werkdruk 1 MPa (10 kg/cm2);
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +125°C;
• Beantwoordt aan de normen SAE J30R7, ISO 4639-2
en DIN 73379 (behalve toleranties).

Aanbevolen voor: alle brandstofsystemen, met inbegrip van lagedrukinjectiesystemen.

! Niet geschikt voor gebruik in de benzinetank, zuur gas, LPG en biodiesel. Niet geschikt ter vervanging van geassembleerde slangen op injectiemotoren.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend