Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Extra Service Straight rechte siliconenkachelslang
 

     Extra Service Straight rechte siliconenkachelslang

(Prod. type 3231)

ExtraServiceStraightsiliconehoseBuitengewoon duurzame en buigzame kachelslang voor zware voertuigen.
Uitstekend bestand tegen extreme temperaturen in afgesloten of slecht
geventileerde motorruimtes.

• Versterking: gebreide aramidelaag bestand tegen koelmiddelen en hitte.
• Bestand tegen koelmiddelen, ozon en weersinvloeden.
• Temperaturen van -55°C tot +204°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R3, klasse A.
• Verpakking: lengtes van 7,62 m (25 voet) per karton.
• Binnendiameters van 10 mm tot 25 mm.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend