Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Extra Service Green stripe® slang met ingebouwde staaldraad
 

Extra Service Green stripe® slang met ingebouwde staaldraad

(Prod. type 4685)

FlexibleRadiatorHosePraktische, buigzame en lange radiatorslang die tal van gebogen slangvormen
aankan. De ingebouwde staaldraadspiraal laat de slang in elke vereiste vorm
buigen, zonder noemenswaardige belasting op de radiator- en motorverbindingen.

• Versterking: weefsellaag bovenop staaldraadspiraal.
• Bestand tegen hitte, vet en olie.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R5, klasse C.
• Beschikbaar in lengtes van 1,52 m, afzonderlijk verpakt in karton.
• Binnendiameters van 25 mm tot 102 mm.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend