Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Extra Service gebogen slang
 

     Extra Service gebogen slang

extra service curved hose(Prod.type 4278)
Deze veelzijdige slang wordt gebruikt voor tal van zware toepassingen.
Ze is gemakkelijk op maat te snijden en eenvoudig te monteren.
Symmetrische 90° gebogen slangen worden veel gebruikt in vrachtwagens, bussen en tractoren of andere industriële toepassingen.

• Gebreide aramideversterking.
• De extra dikke en veerkrachtige binnenwand biedt bescherming tegen
koudwaterlekken en verharding bij hitte.
• Bestand tegen hitte, koelmiddelen, ozon en weersinvloeden.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C, tijdelijk tot +110°C.
• Beantwoordt aan de normen SAE 20R4, klasse D2, en DIN 73411, klasse A.
• Binnendiameters van 10 mm tot 80 mm.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend