Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Extra Service rechte siliconenslang
 

     Extra Service rechte siliconenslang

(Prod.type 4171)

StraightSiliconeHoseDeze rechte siliconenslang functioneert optimaal als radiator-, kachel- of
transportslang voor koelmiddelen in een afgesloten of slecht geventileerde
omgeving. Ze is ongevoelig voor extreme temperaturen en is gemakkelijk
te snijden.

• Omwikkeld met meerdere lagen siliconen van uitstekende kwaliteit.
• Versterkt met een gebreide hittebestendige textiellaag.
• De extra dikke en veerkrachtige binnenwand biedt bescherming tegen
koudwaterlekken en verharding bij hitte.
• Bestand tegen weersinvloeden, ozon, koelmiddelen en smeerolie.
• Temperaturen van -40°C tot +176°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R1, klasse A, standaardwand.
• Binnendiameters van 13 mm tot 114 mm (lengtes van 1 m).


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend