Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Rechte kachelslangen
 
                         Rechte kachelslangen 

 


(Producttype 3230)

straight_heater_hoseExtra duurzame kachelslang voor rechte en gebogen verbindingen. Dankzij de veerkrachtige versterking kan de slang worden gemonteerd op een buis die tot 4 mm breder is dan de nominale binnendiameter van de slang.

• Middelgrote buigradius dankzij de stevige en soepele constructie;

• De veerkrachtige textielversterking zorgt voor bestendigheid tegen inwendige druk en voor een gemakkelijke aansluiting op bredere verbindingsstukken;

• Binnenwand en ommanteling zijn bestand tegen ozon, koelmiddelen en temperaturen van -50°C tot +100°C, tijdelijk tot +110°C;

• Beantwoordt aan de norm DIN 73411, klasse A (behalve voor toleranties).
Verpakking: kartonnen dozen met 15 m slang. Deze kartons hebben een uitklapbaar deksel om de slang gemakkelijk af te rollen en te meten.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend