Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Flexcord Plus radiatorslangen
 

                         Flexcord Plus radiatorslangen

(Prod.type 4272)

Flexcord_plusEen lichte, rechte slang ontworpen voor de huidige, veeleisende omstandigheden onder de motorkap.
• Bestand tegen hoge temperaturen en barsten;
• Uiterst flexibele, sterke slang die bestand is tegen trillingen en schokken;
• Gebreide aramideversterking;
• Binnenwand en ommanteling zijn bestand tegen hitte, ozon en koelmiddelen;
• Temperaturen van -40°C tot +135°C;
• Beantwoordt aan de normen DIN 73411, klasse B1 en SAE 20R4, klasse D2.

Verkrijgbaar in lengtes van 1 m, die met de Gatesslangknipper op maat kunnen worden gesneden.

Technische gegevens:

 Product N ° 

 Binnen diameter 

 Max. werkdruk

 

 mm

 inch

 MPa

 4272-10080   8        5/16  0.4
 4272-10100  10  3/8  0.4
 4272-10120  12  1/2  0.4
 4272-10150  15  5/8  0.4
 4272-10180  18  11/16  0.4
 4272-10200   20   13/16  0.3
 4272-10220  22  7/8  0.3
 4272-10250  25  1  0.3
 4272-10280  28   1-1/8  0.3
 4272-10300  30  1-3/16   0.3
 4272-10320  32  1-1/4  0.3
 4272-10350  35  1-3/8  0.3
 4272-10380  38  1-1/2  0.3
 4272-10400  40  1-9/16  0.2
 4272-10420   42  1-5/8  0.2
 4272-10450   45  1-3/4  0.2
 4272-10480  48  1-7/8  0.2
 4272-10500   50  2  0.2


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend