Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Gebogen slangen
 
                           Gebogen slangen

(Producttype 4275)

curvedhoseVoorgevormde slangen, die als “bypass”-, radiator- of kachelslang in het koelsysteem kunnen worden gebruikt. Hiermee biedt Gates het meest uitgebreide gamma gebogen slangen voor personenauto’s in de
Europese vervangmarkt.
Dankzij het consolidatieprincipe — elke afmeting is geschikt voor meerdere toepassingen — kan de voorraad beperkt worden gehouden. Om het aantal toepassingen nog te verhogen, zijn op bepaalde types markeringen voor het op maat snijden aangebracht.

• Precieze pasvorm, garandeert een perfecte afdichting op de koppelingen;
• Bestand tegen hitte, ozon en chemische koelvloeistoffen;
• Temperatuurbereik van -40°C tot +100°C, tijdelijk tot +110°C;
• Maximale werkdruk voor slangen met een binnendiameter die kleiner is dan of gelijk is aan 40 mm is 0,4 MPa; voor slangen met een binnendiameter die groter is dan 40 mm 0,3 MPa;
• Gebreide aramide- of polyesterversterking (afhankelijk van de toepassing);
• Beantwoordt aan de normen SAE 20R4, klasse D2 en DIN 73411, klasse A (behalve voor toleranties).

 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend