Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
LASER AT-1
 

LaserAT1_1

Een verkeerde uitlijning van de schijven kan lawaai, slijtage van schijven, riemen en lagers, trillingen en uiteindelijk ... een defect aan de machine en een productiestop veroorzaken. U vermijdt dit als u Gates’ nieuw laseruitlijningssysteem, de LASER AT-1, gebruikt. Tegenwoordig wordt de uitlijning vaak gemeten door een rechte lat tegen de schijven te leggen.  Gates’ uniek uitlijningssysteem met laser, LASER AT-1, garandeert een veel snellere en meer precieze uitlijning.  Dit laserinstrument is in enkele seconden gemonteerd en de laserstraal wordt geprojecteerd op de trefplaatjes zodat u snel de verkeerde uitlijning kan vaststellen en corrigeren. LASER AT-1 herkent een verkeerde uitlijning zowel bij evenwijdige als bij divergerende assen en is geschikt voor schijfdiameters van 60 mm of groter.  Het instrument kan gebruikt worden voor zowel horizontaal als verticaal geplaatste machines.
LaserAT1_2

• Voor V-riemen en synchrone riemen• Toont verkeerde uitlijning bij zowel evenwijdige als divergerende schijven• Veel sneller en preciezer dan oudere, conventionele methodes• Zowel voor horizontaal als verticaal geplaatste machines• Eén operator kan de schijven uitlijnen• Ook geschikt voor niet-magnetische schijven

Gates’ LASER AT-1 is in een mum van tijd bevestigd.  U ziet de projectie van de laserstraal op de trefplaatjes.
Als de laser in de gleuf van de trefplaatjes straalt, zijn de schijven goed uitgelijnd.  Het resultaat is een snelle en nauwkeurige uitlijning.
 
 
Technische gegevens
• Schijfdiameters............................ ≥ 60 mm
• Hoek van de straal....................... 78°
• Meetbereik ................................ 10 m (33 voet)
• Batterijen .................................. 1 x R6 (AA) 1,5 V
• Gebruiksduur .............................. 8 uur continu
• Laserklasse ................................ 2
• Vermogen .................................. < 1 mW
• Golflengte laser........................... 635 - 670 nm
• Werktemperatuur ........................ van -10°C tot +50°C
• Behuizing .................................. ABS plastic
• Rugplaatje ................................ Geanodiseerd aluminium
• Gewicht ................................... 0,25 kg
• Afmetingen:............................... Breedte 147 mm x hoogte 87 mm x diepte 28 mm
 
Nauwkeurigheid: Compensatie < 0,5 mm
Hoek < 0,1°

Trefplaatjes: 2 magnetische trefplaatjes met regelbare as


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend