Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
MegaSys®

Gates MegaSys® is een speciaal ontworpen hydraulisch slang- en koppelingssysteem dat superieure Prestaties, Veelzijdigheid, Eenvoud en Waarde biedt om u de beste “total cost of ownership” te bieden. De isobare benadering van de drukclassificaties door Gates maakt het veel gemakkelijker om slangen te selecteren die voldoen aan de systeemvereisten gebaseerd op druk en temperatuur.

BESPAAR TIJD, RUIMTE EN GELD MET DE MEGASYS®-PRODUCTSERIE

  • Vereenvoudigt de slangselectie met constante werkdruk, onafhankelijk van de binnendiameter
  • Is geschikt voor tal van toepassingen in de industriële, bouw- en landbouwmarkten met druklijnen van 21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa en 42,0 MPa
  • Bochten die maar 30% van de internationale normen in beslag nemen
  • Bespaart op de totale duur van de slangmontage
  • Vergemakkelijkt de montage in krappe toepassingen
  • Vergt minder gebogen koppelingen
  • Vergemakkelijkt de installatie door een hogere flexibiliteit
  • Verlaagt de voorraadvereisten
  • Verlengt de levensduur in gebogen toepassingen
  • Vergemakkelijkt de slangherkenning in het magazijn en bij werking dankzij een onderscheidend designen kleurcoderingssysteem


 
E-Z Download
What kind of file is this? MegaSys® 3,182 KB
(3.1 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend