Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

For Immediate Release September 4, 2013

Contact: Patricia Vauzelle

mediaeurope@gates.com

Nová brožura pro hydraulické hadice MegaSys®

MSV Brno 2013 – Pavilon V, stánek číslo 105

Soustavným testováním a vylepšováním rozšířila společnost Gates schopnosti a možnosti použití produktů MegaSys®. Zlepšil se vzhled i výkon tohoto produktu. Jedinečné vlastnosti byly shrnuty v nové 8stránkové brožuře, tištěné na křídovém papíře, která obsahuje popis celého programu hydraulických hadic Gates Megasys®, včetně popisu vlastností a přínosů správné kombinace koncovek a hadic.

Řada Megasys® pokrývá nejširší spektrum aplikací v oblastech stavebního, zemědělského, zpracovatelského a specializovaného průmyslu a zahrnuje tlaková vedení 21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa a 42,0 MPa

Konstantní hodnoty tlaku hydraulických hadic Megasys® zjednodušují výběr hadice. V uživatelsky přívětivé brožuře je uvedena matice pro výběr a srovnání poloměrů ohybu . Graf pro výběr také umožňuje okamžitý spolehlivý výběr hadice. Pokud hledáte hadici pro určitý tlak, graf vám ukáže správnou hadici, odpovídající požadovanému tlaku a rozměru.

Některá nejnovější vylepšení, která jsou v brožuře uvedená, jsou:
• Poloměr ohybu až 40 % pro 1- a 2opletové MxK hadice a 4- a 6opletové hadice EFGxK;
• Rozšíření naší řady o nové hadice 32EFG6K a koncovky GlobalSpiral Maximum™ (GSM);
• Řada, která je bezořezová až do 2" a 420 bar;
• Úplná řada koncovek Full-Torque Nut™, jako nejlepší záruka naprosto těsných spojů;
• Zvýšené provozní tlaky;

Tato brožura je k dostání v češtině (E16/50157) a dalších jazycích.