Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

For Immediate Release December 3, 2012

Contact:

mediaeurope@gates.com

Nepropustné tvarovky EMB

EMB (Eifeler Maschinenbau GMBH), divize společnosti Gates Europe, je jedním z největších evropských výrobců zářezných prstýnků dle DIN 2353 pro trubkové spoje. Neustálý výzkum v oblasti výkonu a kvality přináší optimální výkon v různých aplikacích, jako jsou zemědělské stroje,   stavební stroje, hydraulické agregáty a systémy, a mnoha dalších.  Gates EMB zajišťuje až 100% nepropustnost, dále snížení nákladů a menší prostoje.  Šroubení splňují všechny požadavky průmyslu a navíc i překračují ISO standardy týkající se tlaku.  Například v zemědělství obojí, obvyklých 200Bar i více požadovaná těsnost při 400Barech není žádnou překážkou, což umožňuje provozní tlak až 800 barů se čtyřnásobně vyšším bezpečnostním faktorem.  

Gates EMB nabízí několik možností trubkových spojovacích systémů.  Nabízena je široká řada technologií zářezných prstýnků, včetně těch s jednou zářeznou hranou, osvědčených zářezných prstýnků se dvěmi (DS) a moderních s dvojitou zářeznou hranou a měkkým těsněním(DSW).  EMB DS je výsledkem trvalého vývoje dobře známého zářezného prstýnku EMB a dále se rozlišuje mezi verzí EMB DS z nerezové oceli a EMB DS z oceli.  Konstrukce prstýnku DS nabízí kromě vyšší stability menší namáhání matice, což zaručuje lepší efektivitu.  Zmenšený příčný profil optimalizuje radiální stabilitu a zlepšuje bezpečnost trubky.  Naopak prstýnek EMB DSW byl navržen, aby splňoval požadavky hydraulického průmyslu na instalace využívající „měkké těsnění“ na všech spojích.  Měkká těsnění nabízí lepší těsnicí vlastnosti celého systému, zároveň pomáhají chránit životní prostředí, zachovávat přírodní zdroje a jejich výhodou jsou nižší celkové náklady. 

Kromě technologií zářezných kroužků nabízí Gates EMB také 37° rozšiřovací adaptér (ABO), který sestává ze čtyř součástí.  Ideální konstrukce tohoto rozšiřovacího adaptéru zajišťuje bezpečné a těsné spojení trubek s rozšířeným koncem a standardizuje jednotky podle normy DIN 2353/ISO.

Další možností je navařovací šroubení EMB (SNO) je využíváno v oblastech s hydraulickými okruhy, kde se mohou vyskytovat všechny nebo některé následující podmínky: extrémní vibrace a kmitová zatížení, velmi silné tlakové vlny v systému, extrémní teploty a kolísání teploty.

Za účelem poskytnutí nejlepšího výkonu a optimální nepropustnosti nabízí divize Gates EMB širokou řadu montážních zařízení.  Při montáži zářezných prstýnků se používá stroj EMB OPTICAM 34 s hydraulickým pohonem a ovládáním SPC.  Využívá se při finální montáži Gates EMB prstýnků i předmontáži všech běžných druhů zářezných prstýnků používaných na trhu.  Gates EMB nabízí v podobě patentovaného tvarovacího stroje EMB FS93 také inovativní tvarovací systém FS.

Bezpečnost životního prostředí:
Za účelem splnění směrnice EU 2000/53/EG nabízí Gates EMB ochranu povrchu bez šestivalenčního chromu u hydraulických šroubení EMB: NanoProtect™.  Díky této technologii mohou uživatelé z oblasti strojírenství a mobilní hydrauliky využívat povrchovou technologii, která je šetrná k životnímu prostředí a snižuje recyklační náklady.  Inovativní ochrana povrchu s atraktivním stříbrně šedým vzhledem je výsledkem intenzivního výzkumu a vývoje galvanických technologií a důkladných testů v laboratořích a v terénu.  Výsledkem optimalizované metody pasivace je mnohem lepší ochrana proti korozi, než jakou může nabídnout běžná pasivace obsahující šestivalenční chrom se žlutým povrchem.

Inženýři díky tomu mohou využívat osvědčený program prvotřídních hydraulických šroubení s optimalizovaným poměrem mezi cenou a výhodami, který nevyžaduje změny v montážních technologiích.