Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                             PowerGrip® GT3 2MGT, 3MGT & 5MGT

PowerGrip® GT3 je nejnovějším úspěšným počinem ve vývoji synchronizačních pryžových řemenů. Tento nový, technicky pokročilý řemen pokrývá velmi široké spektrum průmyslových aplikací. Synchronizační řemen PowerGrip® GT3 přenáší až o 30 % více výkonu než předchozí generace (PowerGrip® GT2). Celá produktová řada je vhodná jak pro konstrukci nových pohonů tak jako náhradní díl na již existujících pohonech, a to bez jakékoli změny systému. Rozteče 2MGT, 3MGT a 5MGT jsou ideální pro kompaktní pohony u ručních nářadí, kancelářských strojů, domácích spotřebičů, pohonů vysoce přesných servomotorů a řešení s více osami.

Identifikace
Trojmístný kód na zadní straně řemenu označuje rozteč, délku řemene a šířku.
Konstrukce
• Technicky pokročilá směs s tažnými kordy ze skelných vláken, elastomerickým ozubením a zadní stranou a nylonovým povrchem.
• Elastomerická zadní strana chrání kordy před znečištěním z prostředí a
opotřebení třením.
• Šroubovitě propletená tažná vlákna se vyznačují enormní silou, životností při ohýbání a odolností proti roztažení.
• Nylonový povrch s nízkým třením chrání ozubení před opotřebením.
• Přesně tvarované elastomerické zuby s přesnou roztečí.
• 5MGT neobsahuje silikon, a je tudíž vhodný k použití v lakovnách.
• Používá se na řemenicích typu GT.
Výhody
• Podstatně vyšší jmenovitý výkon: až o 30 % více než předchozí konstrukce.
• Kompaktní pohony s nižší hmotností.
• Přesnost polohování.
• Vylepšená odolnost proti přeskočení zubů.
• Snížená hladina hluku.
• Nákladově efektivní, s dlouhou životností a prakticky bez potřeby provádět údržbu.
POZNÁMKA
Pro správné použití si vyžádejte manuál konstrukce pohonu se synchronizačním řemenem (E2/20099).
Profily a jmenovité rozměry

 

Rozteč 
mm

T
mm

B
mm

2MGT
3MGT
5MGT

2.00
3.00
5.00

0.71
1.12
1.92

1.52
2.41
3.81

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem