Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Zařízení
 

                            Zařízení

MC 1001 

Lehký, přenosný lis konstruovaný tak, aby byl spolehlivý při práci v terénu. Dodává se se samostatnou skříňkou, určenou pro uložení kompletní sady lisovacích forem. Pneumatická verze má nohou poháněné vzduchové čerpadlo. Lisuje bez-ořezové koncovky MegaCrimp® pro hadice s drátěným opletem až do průměru 2,54 cm. 
Ref:7480-19164
ručně poháněné zařízení

 

MC1001 Manual

Ref: 7480-19165
zařízení poháněné vzduchem

 

MC 1001 Air Operated

 

MCX 20 

Výkonný, lehký, přenosný, ručně poháněný lis, ideální pro terénní podmínky. Dodává se se samostatnou
skříňkou, určenou pro uložení kompletní sady lisovacích forem. Lisuje bez-ořezové no-skive koncovky GlobalSpiral™ až do průměru 2,54 cm a no-skive koncovky
MegaCrimp® pro hadice s drátěným opletem až do průměru 3,17 cm.

MCX20

 

 MCX 25

Kompaktní lis pro nízkoobjemovou výrobu. Ideální jako první lis nebo pro malé dílny. Lisuje bez-ořezové no-skive koncovky GlobalSpiral™ až do průměru 2,54 cm a no-skive koncovky MegaCrimp® pro hadice s drátěným opletem až do průměru 3,17 cm.
Vybaven stojanem na lisovací čelisti pro jejich správnou organizaci tak, aby byly vždy v dosahu zaměstnance a aby se tím usnadnil výběr formy a montáž. Je také k dispozici pro mobilní služby se samostatným napájecím zdrojem.  
 MCX 25
 

MCX 30

Kompaktní lis nenáročný na ovládání lisuje kompletní řadu Gates až do 3,17 cm. Volitelný pedál pro možnost provozu s volnýma rukama. Vybaven stojanem na lisovací čelisti pro jejich správnou organizaci tak, aby byly vždy v dosahu zaměstnance, a aby se tím usnadnil výběr formy a montáž. Je také k dispozici pro mobilní služby se samostatným napájecím zdrojem.

 MCX 30
 

MCX 50

Lis pro kompletní řadu výrobků (až 2palcové spirálové hadice s šestiopletem) pro profesionální dílny. Volitelný pedál pro možnost provozu s volnýma rukama. Vybaven stojanem na lisovací čelisti pro jejich správnou organizaci tak, aby byly vždy v dosahu zaměstnance, a aby se tím usnadnil výběr formy a montáž.
 MCX 50

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem