Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Polyflex® JB™

PolyFlex jb

Klínový řemen Polyflex® JB™ je synonymem pro vysokou hustotu výkonu na malém prostoru. Řemeny Polyflex® JB™ vyvinula společnost Gates a vyrábí je patentovaným výrobním postupem. Poskytují vyšší nosnost i při vyšších rychlostech u pohonů s několika klínovými řemeny. To vede ke značným úsporám a větší konstrukční volnosti. Doporučuje se k použití např. ve stolních frézkách, pohonech soustruhů, pohonech vřeten dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojů, počítačových periferií, malých dmychadel atd.

 

Identifikace
Trvanlivě označený popis typu řemene a jeho rozměrů.
Konstrukce
  • Konstrukce spojeného řemenu zlepšuje stabilitu.
  • Žebra odlehčují ohybové namáhání na malých řemenicích a poskytují boční tuhost.
  • 60° úhel lépe podepírá tažnou vrstvu a zajišťuje rovnoměrné rozdělení namáhání.
  • Díky malým profilům jsou tyto řemeny ideální u pohonů s vysokými otáčkami hřídele a pro kompaktní pohony s plynulým chodem.
  • Polyuretanová směs s vysokým koeficientem tření. Díky přesné metodě odlévání jsou odstraněny překryvy a vrstvy.
  • Vynikající přilnavost tažných kordů a polyuretanové sloučeniny se vyznačuje vysokou odolností a dlouhou životností řemene.
  • Extra tuhý. Polyuretan je vysoce odolný proti únavě, opotřebení a ozónu.
Výhody 
  • Dlouhá životnost řemene u řemenic s malými rozměry a kompaktních pohonů.
  • Rychlost hřídele může přesahovat 10 000 ot/min.
  • U strojů s vysokou přesností poskytuje vysoký výkon a plynulý chod.
  • Úspora nákladů a více konstrukčních možností.
  • Při rázovém zatížení nevibruje.
Profily jednotlivých řemenů a jmenovité rozměry

  

Šířka (mm)

Výška (mm)

5M – JB
7M – JB
11M - JB

5
7
11

3.3
5.3
7.1

 

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem