Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Twin Power®
Díky dvojitým protilehlým zubům je synchronizační řemen Twin Power® schopen pracovat s vysokým zatížením v protisměrně se otáčejících pohonech a zajišťovat plynulý běh a vysokou ohebnost. Řemeny se dodávají v klasickém lichoběžníkovém profilu i v jedinečném ozubeném profilu GT2. Řemen Twin Power® GT2 má dvojnásobný jmenovitý výkon oproti řemenům Twin Power® HTD®. Je charakteristický svou mimořádnou nosností a vysokou odolností proti přeskočení zubů, čímž poskytuje neklouzavý pohon. Navíc pracuje velmi tiše. Řemen Twin Power® je k dostání v roztečích PowerGrip® GT2 8MGT a 14MGT, HTD® 5M a PowerGrip® XL, L a H.
 
Identifikace
Trojmístný kód na zadních zubech řemenu označuje rozteč, délku řemene a šířku.
 
Konstrukce
• Konstrukčně podobný klasickým synchronizačním řemenům PowerGrip® a PowerGrip® GT2: silná tažná vlákna, přesně tvarované elastomerické zuby a tělo.
• Nylonová tkanina odolná proti opotřebení na obou stranách ozubení.
 
Výhody
• Vysoká zatížitelnost.
• Řemen Twin Power® je schopen přenášet až 100 % svého maximálního jmenovitého zatížení z obou stran řemene; může také přenášet zatížení na obou stranách, a to za předpokladu, že součet zatížení nepřesáhne maximální kapacitu řemene.
• Tuhý neproklouzavý pohon.
• Tichý chod.
• Bez nutnosti mazat nebo provádět údržbu.
 
Objednací kód Twin Power® obsahuje následující údaje:
Například: TP 510 L 050

TP - Twin Power®
510 - Roztečná délka 51" (1295,4 mm)
- Rozteč 3/8" (9,525 mm)
050 - Šířka pásu 1/2" (12,7 mm)

Příklad: TP GT2 480 8MGT 20

TP GT2 - Twin Power® GT2
480 - Roztečná délka 480 mm
8MGT - Rozteč 8 mm

20 - Šířka řemene (mm)
 
Profily a jmenovité rozměry

 

Rozteč mm

W
mm

T
mm

8MGT
14MGT

8.0
14.0

1.372
2.794

3.400
5.820

 

Rozteč mm

W
mm

T
mm

5M

5.0

1.7

2.1

 

 

Rozteč mm

W
mm

T
mm

XL
L
H

1/5
3/08
1/2

10.508
0.762
1.372

1.27
1.91
2.29

 

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem