Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                          Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M
Evolventní geometrie ozubení řemenu PowerGrip® HTD® eliminuje koncentraci namáhání u kořene zubů, a poskytuje tak vyšší výkon a delší životnost. Řemeny PowerGrip® HTD® 8M, 14M a 20M se používají ve vysoce výkonných pohonech v obráběcím, papírenském a textilním průmyslu, kde je potřebná odolnost a nenáročná údržba.
Identifikace

Trojmístné číslo na zadní straně řemenu označuje délku, rozteč a šířku řemene.
Konstrukce
• Speciálně navržený, evolventní profil zubů zlepšuje rozložení namáhání a umožňuje použít vyšší celkové zatížení.
• Přesně tvarované elastomerické zuby s přesnou roztečí zajišťují
správné umístění v drážce řemenice.
• Ozubení chrání pevný nylonový povrch.
• Tažná vlákna poskytují požadovanou sílu, životnost při ohýbání a vysokou odolnost proti roztažení.
• Odolná elastomerická zadní strana chrání před znečištěním z prostředí a opotřebení třením, pokud je výkon přenášen ze zadní strany řemene.
• Rozteče 8M a 14M vyhovují normě ISO 13050.
Výhody
• Kapacita zátěže až 1000 kW.
• Bez prokluzu. Ozubení řemene PowerGrip® HTD® a drážka řemenice hladce zabírají, čímž snižují kolísání rychlosti.
• Větší rozsah rychlostí.
• Úsporný provoz. Není potřeba mazat nebo upravovat v důsledku natažení a opotřebení.
• Vysoká mechanická účinnost. Konstrukce řemene minimalizuje hromadění tepla, a protože pro přenos zátěže není potřeba tření, je napnutí řemene nižší.
• Konstantní rychlosti.
• Dlouhá a bezproblémová životnost (díky vynikající odolnosti proti oděru) v mnoha použitích, kde se kovové součásti jako řetězy a ozubená kola opotřebí během několika měsíců.
POZNÁMKA
Pro správné použití si vyžádejte manuál konstrukce pohonu se synchronizačním řemenem (E2/20099).
Profily a jmenovité rozměry

 

Rozteč
mm

T
mm

B
mm

8M
14M
20M

8.0
14.0
20.0

3.4
6.1
8.4

6.0
10.0
13.2

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® HTD® 8M, 14M & 20M 6,400 KB
(6.2 MB)

 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem