Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                              Powergrip® HTD® 3M & 5M

Díky optimalizovanému rozložení zátěže garantuje evolventní profil ozubení řemenu HTD® vysoký převod výkonu u nízkorychlostního použití s vysokým točivým momentem. Řemeny PowerGrip® HTD® 3M a 5M jsou vhodné pro domácí použití, kancelářské stroje, elektrické nářadí a pro použití ve zpracovatelském a chemickém průmyslu.
Identifikace
Trojmístný kód na zadní straně řemenu označuje délku řemene, rozteč a šířku.
Konstrukce
• Speciálně navržený, evolventní profil zubů zlepšuje rozložení namáhání a umožňuje použít vyšší celkové zatížení.
• Přesně tvarované elastomerické zuby s přesnou roztečí zajišťují
správné umístění v drážce řemenice.
• Odolná elastomerická zadní strana chrání před znečištěním z prostředí a opotřebení třením, pokud je výkon přenášen ze zadní strany řemene.
• Ozubení chrání pevný nylonový povrch.
• Tažné kordy ze skelného vlákna.
• Kompaktní konstrukce.
Výhody
• Řemeny PowerGrip® HTD® 3M a 5M jsou určeny pro rychlosti až do
20000 ot/min a do výkonu až 10 kW.
• Optimalizovaný tvar ozubení umožňuje přenos velké zátěže i při malých roztečích.
• Díky malým výrobním tolerancím jsou vzdálenosti mezi pevnými osy předvídatelné. Vysoká míra ohebnosti navíc umožňuje použití velmi malých řemenic (vnější průměr 8,79 mm).
• Obvodová rychlost až 80 m/s.
• Účinnost až 99 %.
• Kompaktní konstrukce.
• O 25 % lepší odolnost proti přeskočení zubů.
• Dlouhá životnost a bezúdržbovost.
POZNÁMKA

Pro správné použití si vyžádejte manuál konstrukce pohonu se synchronizačním řemenem (E2/20099).

 

Rozteč m

T
mm

B
mm

3M
5M

3.0
5.0

1.2
2.1

2.4
3.8

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem