Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Micro-V®

micro-v

Díky konstrukci klínových žeber se seříznutými vrcholy dosahuje vícežebrový řemen Gates Micro-V® vynikajícího výkonu při vysokých rychlostech na řemenicích s malými rozměry. Tento řetěz se vyznačuje plynulým chodem a umožňuje zvýšit kapacitu výkonu až o 80 % oproti normám RMA. Rozměrová řada Micro-V® byla nedávno rozšířena a zahrnuje více než 125 různých účinných délek a je vhodná pro široký okruh použití.

Identifikace
Trvanlivý, žlutě označený popis typu řemene a jeho rozměrů.
Konstrukce
  • Seříznutá žebra jsou ohebná, snižují hromadění tepla a snižují odolnost proti praskání.
  • Polyesterová tažná vlákna s minimálním natažením jsou vysoce odolná proti únavě a rázovému zatížení.
  • Pryžová, zcela elastomerická sloučenina je odolná proti oleji a teplu.
  • Vyztužení speciálními vlákny v oblasti pod tažnými kordy zlepšuje stabilitu řemene.
 Výhody
  • Obzvláště plynulý chod za nízkých teplot.
  • Velmi vysoký výkon na žebro.
  • Dlouhá životnost díky nadstandardní nosnosti.
  • Zlepšený výkon na zadních napínacích kladkách.
  • Kompaktnější pohon.
  • Přizpůsobí se nečistotám v drážce řemenice.
Řemeny Micro-V® jsou k dispozici v profilech PJ, PL a PM. Obrázek níže znázorňuje řez, kde jsou vyznačeny jmenovité rozměry řemene - šířka žebra a výška řemene. Všechny tyto řemeny se budou používat ve standardních řemenicích, pokud jsou tyto řemenice vyrobeny dle norem DIN 7867 nebo ISO 9982 pro konkrétní profil.
Jmenovitá horní šířka:
bb = Nr x Sg
Kde: Nr = počet žeber
Sg = rozteč drážky řemenice
Profily a jmenovité rozměry

 

Rozteč (mm)

Výška (mm)

PJ
PL
PM

2.34
4.70
9.40

3.6
6.4
12.5

 

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem