Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                      Adapta Flex ™

Servisy, autoservisy a vozové parky (Produktový typ 3204)

AdaptaFlex

Vhodná pro použití vzduchu a vody vyžadující  maximální pružnost.
• Zesílená syntetickým, vysoce tažným textilním kordem;
• Mimořádná odolnost proti žáru a ozónu;
• Dobrá odolnost pláště proti živočišným tukům a  rostlinným olejům;
• Omezená odolnost proti oleji;
• Odolává teplotám do +100 °C při  nepřetržitém provozu;
• Provozní tlak do 1,4 MPa (14 kg/cm2) pro  tekutiny a 1,1 MPa (11 kg/cm2) pro plyny.
Balení: na kotoučích, maximálně 2 kusy o
minimální délce 15 m.
 
 
 
 

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem